Variantes NBG 80-50-200/219 A-F2-B-BQQE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 180MA |
Classe de rendement IE: | IE1 |
Puissance nominale - P2: | 22 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Courant nominal: | 41,5-38,0/23,8-22,0 A |
Vitesse nominale: | 2925 mn-1 |
Rendement: | IE1 90,2% |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | 96162789 |
Conception montage selon norme CEI 34-7: | IM B35 |
Type de lubrifiant: | Grease |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Poids net: | 235 kg |
Poids brut: | 260 kg |
Colisage: | 0.707 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 16 bar |
Asp. pompe: | DN 80 |
Refoulement pompe: | DN 50 |
Pression par étage: | PN 16 |
Code raccordement: | F2 |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2920 mn-1 |
Débit nominal: | 92.6 m³/h |
Pression nominale: | 57.1 m |
Diamètre réelle de la roue mobile: | 219 mm |
Roue mobile nom.: | 200 mm |
Garniture mécanique primaire: | BQQE |
Diamètre arbre: | 24 mm |
Garniture secondaire: | NONE |
Version de pompe: | A |
Liquide | |
---|---|
Plage température liquide: | -25 .. 120 °C |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe: | Fonte |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Roue mobile: | Bronze |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Code matériau: | B |
Matériau bague d'usure: | Laiton hautement allié(CuZn34Mn3AI2 |
Nom produit: | NBG 80-50-200/219 A-F2-B-BQQE |
Code article: | 98559605 |
Numéro EAN: | 5711497171580 |
Prix: |