Variantes NK65-315/282 A2-F-A-V-BAQV
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Nombre de pôles: | 4 |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Poids net: | 295 kg |
Poids brut: | 323 kg |
Colisage: | 0.742 m3 |
Installation | |
---|---|
Pression maximale de service: | 16 bar |
Asp. pompe: | DN 80 |
Refoulement pompe: | DN 65 |
Pression par étage: | PN 16 |
Type d'accouplement: | Spacer |
Socle: | EN / ISO |
Code raccordement: | F |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 1460 mn-1 |
Débit nominal: | 70.4 m³/h |
Pression nominale: | 24.9 m |
Diamètre réelle de la roue mobile: | 282 mm |
Roue mobile nom.: | 315 mm |
Garniture mécanique primaire: | BAQV |
Diamètre arbre: | 32 mm |
Garniture secondaire: | NONE |
Version de pompe: | A2 |
Liquide | |
---|---|
Plage température liquide: | 0 .. 90 °C |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe: | Fonte |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Roue mobile: | Fonte |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Code matériau: | A |
Code pour élastomère: | V |
Matériau bague d'usure: | Laiton hautement allié(CuZn34Mn3AI2 |
Nom produit: | NK65-315/282 A2-F-A-V-BAQV |
Code article: | 98555779 |
Numéro EAN: | 5711497095459 |
Prix: |