Variantes SP46-7
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Applic. moteur: | GRUNDFOS |
Puissance (P2) requise par pompe: | 13 kW |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.40 |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Poids net: | 81.9 kg |
Poids brut: | 112 kg |
Colisage: | 0.232 m3 |
Installation | |
---|---|
Refoulement pompe: | RP4 |
Diamètre moteur: | 6 inch |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
Débit nominal: | 46 m³/h |
Pression nominale: | 61 m |
Etages: | 7 |
Roue mobile réduite: | NONE |
Tolérance de courbe: | ISO9906:2012 3B |
Modèle: | B |
Clapet: | YES |
Liquide | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Matériaux | |
---|---|
Pompe: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Roue mobile: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Nom produit: | SP46-7 |
Code article: | 98556966 |
Numéro EAN: | 5711497119629 |
Prix: |