Variantes TPED 100-60/4 AI-F-A-AUUE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 90SB |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-480 V |
Courant nominal: | 2.50-2.20 A |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.90-0.82 |
Vitesse nominale: | 180-1740 mn-1 |
Rendement: | IE3 84,1% |
Nombre de pôles: | 4 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | AUCUN |
No moteur: | 86906135 |
Autres | |
---|---|
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.70 |
Poids net: | 137 kg |
Poids brut: | 156 kg |
Volume d'expédition: | 0.46 m3 |
Installation | |
---|---|
Plage température ambiante: | -20 .. 40 °C |
Pression maximale de service: | 6 bar |
Type raccordement: | DIN |
Taille du raccordement: | DN 100 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 6 |
Entraxe: | 450 mm mm |
Code raccord: | F |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 1430 mn-1 |
Débit nominal: | 62.2 m³/h |
Hmt nom.: | 4.2 m |
Hauteur max.: | 60 dm |
Diamètre réel de la roue: | 144 mm |
Code de la garniture mécanique: | AUUE |
Tolérance courbe: | ISO 9906:1999 Annex A |
Version pompe: | AI |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | 0 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe: | Fonte |
: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Roue: | Acier inox. |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Code matériau: | A |
Nom produit: | TPED 100-60/4 AI-F-A-AUUE |
Code article: | 96510107 |
Prix: |