Zuverlässige Gebäudeentwässerung

Entdecken Sie unser Angebot an zuverlässigen und effizienten Entwässerungspumpen, die das Wasser aus Ihrem Haus entfernen und Ihr Haus sicher und sauber halten.

Halten Sie Ihr Haus sicher und sauber mit einem zuverlässigen Entwässerungssystem für Ihr Haus

Bei Überlastung der häuslichen Abwasseranlage kann es zu einem Rückfluss oder sogar zu Überschwemmungen kommen, was kostspielige Wasserschäden und potenzielle Gesundheitsgefahren mit sich bringen kann. Es kann kompliziert und zeitaufwendig sein, Überschwemmungen zu verhindern. Eine zuverlässige und effiziente Entwässerungsanlage schützt Ihr Haus jederzeit vor Schäden und Gesundheitsgefahren.

Warum sollten Sie sich für eine Entwässerungspumpe von Grundfos entscheiden?

Bis zu 3 Liter

Wasser pro Sekunde können zur schnellen Entwässerung abgepumpt werden

Bis zu 9 m

Förderhöhe

Bis auf 3 mm

Wasserstand kann abgepumpt werden

Welche Vorteile bietet Ihnen die richtige Entwässerungsanlage?

Unsere zuverlässigen und effizienten Entwässerungspumpen für den häuslichen Gebrauch fördern überschüssiges Wasser aus Waschmaschinen, Badewannen, Duschen und Waschbecken, der Kanalisation oder überschwemmungsgefährdeten Kellern.

Festinstallation oder mobile Nutzung

UNILIFT CC sind flexible Entwässerungspumpen, die sowohl für Not- als auch für dauerhafte Entwässerungsanlagen geeignet sind. Sie sind leicht und handlich und daher auch als mobile Entwässerungslösung geeignet.

Hochleistungslösung

Die UNILIFT CC kann bis zu 3 Liter Abwasser pro Sekunde fördern und bis auf einen Wasserstand von 3 mm abpumpen, sodass der Boden fast trocken ist. Bei Nassaufstellung beträgt die Förderhöhe bis zu 9 m.

Einfach anzuschließen

Die UNILIFT CC verfügt über einen Doppelauslass, kann also sofort an alle horizontalen oder vertikalen Anschlüsse angepasst werden. Die MULTIBOX-Ausführung enthält alle erforderlichen Schläuche und Materialien, sodass Sie schnell reagieren können, wenn Ihr Keller unter Wasser steht.

Fachhandwerker finden

Als Privatperson können Sie unsere Produkte über einen Fachhandwerker beziehen. Nutzen Sie die komfortable Suche der suissetec.

Schnell und einfach zur passenden Austauschpumpe für Ihre vorhandene Pumpe.

Unser Tool hilft Ihnen dabei, die optimale Ersatzlösung für Ihre Grundfos-Pumpe oder ein Modell anderer Marken zu finden.

Die UNILIFT CC von Grundfos

Unsere vielseitigste und besonders langlebige Entwässerungspumpe. Wenn Wasser aus dem Keller oder einem Haushaltsgerät gepumpt werden muss, können Sie diese Aufgabe mit der UNILIFT CC selbst in die Hand nehmen.

Sehr gründlich

Die UNILIFT CC verfügt über ein Edelstahlsieb, das jederzeit entfernt werden kann, um bis auf einen Wasserstand von 3 mm abzupumpen.

Robust und zuverlässig

Die UNILIFT CC besteht aus Edelstahl und korrosionsbeständigen Werkstoffen und stellt als robuste, langlebige Lösung langfristig Leistung und Kosteneinsparungen bei der Wartung sicher, ganz gleich, wo sie installiert ist.

Intelligente Steuerung

Die UNILIFT CC kann über einen Schwimmerschalter an der Pumpe gesteuert werden. Für mehr Sicherheit und zusätzliche Alarmoptionen kann die Pumpe auch mit einer Steuerung geliefert werden.

Abmessungen

Höhe: 30,5 cm, Breite: 16,0 cm, Gewicht: 4,35 bis 6,5 kg, je nach Modell

Hinweis: Die Abmessungen sind Richtwerte für den Pumpentyp, können jedoch je nach Modell variieren.

Unsere beliebteste Entwässerungspumpe