Nachhaltige Wasserlösungen für Ihr Zuhause

Veraltete Wasserinstallationen führen häufig zu hohem Wasserverbrauch, Energieverlusten und erhöhten Wasser- und Energiekosten. Ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt verschwendet pro Jahr etwa 16.425 Liter Wasser, was 66 Badewannen und 37 Stunden Wartezeit entspricht. Wie kann also die Wasserversorgung nachhaltiger gestaltet werden? Mit einer unserer Lösungen verbessern Sie die Wasser- und Energieeffizienz, was sich positiv auf Ihr Zuhause auswirkt und zum Umweltschutz beiträgt.

Nachhaltiges Heizen mit energieeffizienten Pumpen

Heizungsanlagen verbrauchen viel Energie, auch wenn sie nicht genutzt werden. Wenn die Umwälzpumpe Ihrer Heizung über 10 Jahre alt ist, können Sie durch den Austausch dieser Pumpe gegen eine intelligente Hocheffizienzpumpe bis zu 55% Energie einsparen.

Sofort warmes Wasser = nachhaltige Wassernutzung

Müssen Sie in der Regel eine oder zwei Minuten warten, bis warmes Wasser aus dem Duschkopf oder dem Wasserhahn fließt? Die Wartezeit und das verschwendete Wasser summieren sich – pro Haushalt werden jedes Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Liter verschwendet. Eine Installation, bei der sofort warmes Wasser fließt, erspart Ihnen nicht nur das lästige Warten, Sie können damit zu Hause auch Wasser sparen.

Nachhaltige Wasserversorgung durch Regenwassernutzung

Fangen Sie Regenwasser auf und nutzen Sie es für die Toilettenspülung, die Gartenbewässerung oder sogar zum Wäschewaschen. Pumpensysteme für die Regenwassernutzung sind eine unglaublich nachhaltige Möglichkeit, den Trinkwasserverbrauch im Haus zu reduzieren und Wasser als natürliche Ressource zu bewahren.

Nachhaltigkeit bei Grundfos

Bei Grundfos steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns, und das schon seit unserer Gründung. Wir verwirklichen unsere Ziele in Sachen Nachhaltigkeit durch Ehrgeiz, die Stärkung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Reduzieren unseres ökologischen Fußabdrucks und das Fördern einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.

Entdecken Sie unsere beliebtesten Produkte für ein nachhaltiges Zuhause