Sparen Sie zu Hause Energie – ab sofort

Die oben genannten Beispiele sind eine schnelle Lösung, aber es gibt in Ihrem Zuhause einige große Energieverbraucher, die leicht übersehen werden. Durch die Optimierung dieser Verbraucher können Sie zu Hause erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Deshalb sollten Sie zunächst einmal die im Haus installierten Pumpen überprüfen. Sie werden eventuell überrascht sein, wie viel Energie sie verbrauchen.

Schluss mit Wärmeverschwendung

Verfügt Ihr Haus über Heizkörper oder eine Fußbodenheizung? Dann ist irgendwo eine Umwälzpumpe installiert. Und wenn es sich um eine ältere Pumpe handelt, läuft sie wahrscheinlich mit fester Drehzahl. Das bedeutet, dass sie Tag für Tag die gleiche Wärmemenge erzeugt, unabhängig davon, wie viel Wärme Sie tatsächlich benötigen. Es gibt bereits intelligentere und effizientere Umwälzpumpen, die sich nicht nur an Ihre Bedürfnisse und Ihr Verbrauchsverhalten anpassen, sondern auch helfen, Ihren Energieverbrauch um bis zu 55% zu reduzieren und Ihre Energiekosten zu senken.

Wasser sparen, Energie sparen

Die meisten Probleme beim Warmwasser sind auf zwei Ursachen zurückzuführen: Die Zirkulationslösung ist ineffizient – oder nicht vorhanden. Mit der richtigen Zirkulationslösung wird nicht verbrauchtes Warmwasser zurück in die zentrale Wasserversorgung geleitet, anstatt in den Warmwasserleitungen einfach abzukühlen. Mit einer Wasserzirkulationspumpe von Grundfos verschwenden Sie weniger Wasser und verbrauchen bis zu 90 % weniger Energie im Vergleich zu einer alten Pumpe. Darüber hinaus fließt beim Aufdrehen des Wasserhahns sofort warmes Wasser, was den Wohnkomfort erheblich verbessert

Entdecken Sie unsere beliebtesten Energiesparlösungen