Wasser ist eine wichtige natürliche Ressource, ohne die wir nicht leben können – aber häusliche Wasserinstallationen verursachen häufig Probleme. Vor allem, wenn Ihr Haus nicht mit sicheren und langlebigen Pumpen ausgestattet ist. Wir bieten qualitativ hochwertige Lösungen mit intelligenten Steuerungsfunktionen an, mit denen Sie Ihr Zuhause vor Pumpenausfällen, Störungen und Wasserlecks schützen können. Auf diese Weise können Sie unerwartete Schäden an Ihrem Haus verhindern und dafür sorgen, dass Sie und Ihre Familie ein sicheres, behagliches Zuhause haben.
Schützen Sie Ihr Zuhause – ab heute
Mit Grundfos Sicherheitslösungen für Ihr Zuhause erhalten Sie eine Pumpe aus branchenführenden Werkstoffen und einer Konstruktion, die über viele Jahre hinweg einen sicheren Betrieb gewährleistet. Hochwertige Werkstoffe, wie z. B. Keramik, gewährleisten einen langfristig störungsfreien Betrieb und korrosionsbeständige Komponenten für hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Weitere intelligente Pumpenfunktionen, wie z. B. der Trockenlaufschutz, verhindern bei Unterbrechung der Wasserzufuhr Defekte an Ihrer Pumpe. Und dank intelligenter Leckerkennungssysteme werden Leckagen erkannt, bevor es in Ihrem Haus zu Schäden kommt. Erfahren Sie unten mehr darüber, wie die verschiedenen Wasserlösungen für Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen.
Sofort warmes Wasser
Eine Warmwasser-Zirkulationslösung bietet Ihnen nicht nur sofort warmes Wasser und Komfort, sie macht Ihr Zuhause auch sicherer. Unsere modernen Zirkulationspumpen arbeiten geräuscharm und sind dank Temperaturregelung vor Überhitzung geschützt. Sie sind zudem so konstruiert, dass Verstopfungen, die in der Regel durch Kalk verursacht werden, praktisch nicht mehr auftreten. Der integrierte Trockenlaufschutz garantiert eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus sind die Warmwasser-Zirkulationspumpen für Trinkwasser zugelassen, sodass Sie und Ihre Familie sich keine Gedanken über die Wasserqualität machen müssen.
Effiziente und zuverlässige Heizung
Warum nicht gleich eine Heizungslösung wählen, die sowohl komfortabel als auch energieeffizient und zuverlässig ist? Unsere Umwälzpumpen bestehen aus einem Keramikbauteil, das Ablagerungen in kritischen Bereichen der Pumpe verhindert, sowie aus weiteren korrosions- und kondensationsbeständigen Werkstoffen. Der integrierte Trockenlaufschutz verhindert, dass die Pumpe läuft, wenn sich keine Flüssigkeit im System befindet. Außerdem verfügt die Pumpe über eine Zeitplanung, mit der Sie die Betriebszeit auf verschiedene Arten anpassen können. So stellen Sie sicher, dass die Pumpe nur läuft, wenn Sie es wollen. Wenn Sie sich für das Modell mit AUTOADAPT entscheiden, passt sich die Pumpe automatisch an Ihr Verbrauchsverhalten an, um jederzeit einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Immer perfekter Wasserdruck
Unsere geräuscharmen, auf einen langen und störungsfreien Betrieb ausgelegten Lösungen für die Wasserdruckerhöhung bieten Ihnen mehr Sicherheit für Ihr Zuhause. Hochwertige, korrosionsbeständige Komponenten erhöhen die Widerstandsfähigkeit im Betrieb und dank der intelligenten Leckerkennung werden Leckagen im System erkannt, bevor es zu Schäden kommt. Da Pumpe, Regler und Druckbehälter eine Einheit bilden, lässt sich das Aggregat einfach und sicher bedienen und – für die Gartenbewässerung – auch transportieren. Zudem verlängert der integrierte Schutz vor Überhitzung und Blockieren die Lebensdauer der Pumpe erheblich.
Zuverlässige Regenwassernutzung
Wenn Sie Regenwasser auffangen und mit höherem Druck sicher in Ihr Haus transportieren möchten, sollten Sie eine zuverlässige Regenwassernutzungsanlage wie die SCALA1-Pumpe oder die SCALA1-Anlage in Betracht ziehen. Dank Selbstansaugung kann die Pumpe selbsttätig anlaufen und einen sicheren, kontinuierlichen Regenwasserstrom gewährleisten. Sie verfügt über ein System zur Leitungswasserversorgung, das je nach Wasserstand im Behälter automatisch aktiviert wird. Sie können die automatische Einstellung für die Regenwassernutzung auch manuell außer Kraft setzen und bei Bedarf die Versorgung über das Wassernetz erzwingen. Nicht zuletzt sind diese witterungsbeständigen Hauspumpen aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und halten auch rauen Wetterbedingungen stand.
Zuverlässige und störungsfreie Gebäudeentwässerung
Mit der richtigen Entwässerungslösung für den häuslichen Gebrauch – ob fest installiert oder tragbar – sind Sie besser gegen starke Regenfälle und mögliche Überflutungen im Keller und in anderen Bereichen Ihres Hauses gewappnet. Unsere Entwässerungspumpen sind aus hochwertigem Verbundwerkstoff und Edelstahl gefertigt und sehr einfach und sicher zu bedienen. Sie eignen sich zum Abtransport von Regenwasser, Abwasser aus Duschen und Waschmaschinen ebenso wie zum Abpumpen nach Überschwemmungen.
Sichere und intelligente Abwasserlösungen
Wenn Sie ein zusätzliches Bad auf dem Dachboden oder eine neue Waschmaschine im Keller benötigen, können unsere flexiblen Abwasserhebeanlagen das Abwasser jeder Sanitäreinrichtung sicher entsorgen, ohne die vorhandenen Abwasserrohre berücksichtigen zu müssen. Unsere Kleinhebeanlagen verfügen über leistungsstarke Motoren und Schneidwerke. Die druckfesten Behälter halten einer Wassersäule von bis zu 2,5 stand und sind beständig gegenüber Warmwasser von 75 bis 90 °C, je nach Modell. Auch Zubehörteile für zusätzliche Sicherheit wie zusätzliche Alarmgeber sind erhältlich. Bei Installation der Pumpe unterhalb der Rückstauebene bietet sie maximalen Schutz gegen Rückfluss aus der Kanalisation.
„Die Pumpe von Grundfos ist im Vergleich zu meiner alten Pumpe sehr leise. Sie ist auf dem Dach installiert, aber kaum zu hören.“
Haris, Hausbesitzer, Malaysia
Entdecken Sie die beliebtesten Produkte für mehr Sicherheit
Mehr Möglichkeiten, Ihr Zuhause mit unseren Wasser- und Heizungslösungen zu verbessern
Die meisten Hausbesitzer wissen nicht, wie leicht sie zu Hause für perfekten Komfort sorgen können. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Wasser- und Heizungsanlagen problemlos modernisieren. Schauen Sie sich unten alle Verbesserungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause an.