Unsere fortschrittlichen Pumpenlösungen sind für die anspruchsvollen Anforderungen moderner Rechenzentren konzipiert. Für OEMs entwickelt, bieten wir energieeffiziente, modulare Systeme, Pumpen, Antriebe, Sensoren und Steuereinheiten für nahtlose Integration. Mit hocheffizienten drehzahlgeregelten Pumpen, schnellen Hochlauffähigkeiten und intelligenter Überwachung können Sie zuverlässige Performance, minimale Ausfallzeiten und maximale betriebliche Effizienz sicherstellen. Geben Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an die Hand, die den Energieverbrauch optimieren und sie auf die Rechenzentren von morgen vorbereiten.
Unterstützen Sie Ihre Kunden mit optimierten Kühllösungen für Rechenzentren
Rechenzentren sind für unsere digitale Welt von entscheidender Bedeutung, aber sie verbrauchen viel Energie und Wasser. Allein auf die Kühlung entfallen bis zu 38% des Energieverbrauchs eines Rechenzentrums. Daher besteht ein dringender Bedarf an Anlagen, die die Effizienz verbessern, die Kosten senken und die Umweltbelastung verringern.
Wir von Grundfos sind darauf spezialisiert, OEMs und Anlagenbauer bei der Entwicklung fortschrittlicher Kühlsysteme zu unterstützen, die auch bei schwankenden Lasten eine gleichbleibende Leistung erbringen und ein Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz und Zuverlässigkeit bieten. Unsere innovativen Pumpenlösungen lassen sich nahtlos in Ihre Anlagen integrieren und bieten einen präzisen drehzahlgeregelten Betrieb, schnelles Hochfahren und Umschaltmöglichkeiten sowie eine intelligente Überwachung, um Energieverschwendung und Wasserverbrauch zu minimieren. Mit Grundfos können Sie Ihre Kunden dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und dabei eine optimale Leistung und Verfügbarkeit selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen sicherzustellen.
Die 8 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung von Kühllösungen in Rechenzentren
Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 8 Vorteile maßgeschneiderter Kälteversorgung in Rechenzentren. Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden zu erfahren.
Sie wollen mehr über Rechenzentren erfahren?
Grundfos bietet eine große Auswahl an hocheffizienten, energiesparenden Kühllösungen für die nächste Generation von Rechenzentren. Von Batterieräumen und Immersionskühlung bis hin zu In-Row-CDUs – unsere Lösungen sind für viele Anwendungen geeignet, erfüllen die Anforderungen an aktive Redundanz und übertreffen Nachhaltigkeitsziele.
Referenzbeispiele
Lassen Sie sich hier von einigen unserer erfolgreichsten Projekte inspirieren, bei denen wir Anlagenbauern geholfen haben, Design und Konstruktion ihrer Kühllösungen für Rechenzentren zu verbessern und ihren Kunden zuverlässigere, energetisch optimierte Anlagen anzubieten.
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Nicht Ihr Fachgebiet?
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer in der Industrie
Entdecken Sie, welche Lösungen wir industriellen Erstausrüstern (OEMs) und Anlagenbauern bieten und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können.
Wie intelligente Pumpen dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen in Richtung Netto-Null zu reduzieren
Wir haben ein Whitepaper erstellt, das zeigt, warum unser Nachhaltigkeitsansatz für Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells attraktiv ist. Erhebliche Energieeinsparungen, höhere Zuverlässigkeit und bessere Systemleistung sind nur einige der genannten Vorteile, die zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen. Finden Sie heraus, wie auch Sie dies erreichen können.
Unsere Empfehlungen für Kühlanwendungen in Rechenzentren
CME & CRE – die perfekte Wahl für zuverlässige, wirtschaftliche und dedizierte Lösungen
Seit 5 Jahrzehnten bewährte Qualität für Anwendungen, die eine präzise Kühlung erfordern
- Senkung der Lebenszykluskosten und CO2-Emissionen durch Anpassung an den Anwendungsbedarf
- Höchstmögliche Effizienz für Pumpe, Motor und Frequenzumrichter
- Lösungen für Kühlmittel, einschließlich hochviskoser Medien, in einem Temperaturbereich zwischen ca. 20 °C und 50 °C. In einigen Rechenzentren werden sogar Rücklauftemperaturen von bis zu 61 °C erreicht.
- Mit Algorithmen für Differenztemperatur, Differenzdruckregelung und Konstanttemperatur
- CME- und CRE-Pumpen können mit allen relevanten Sensoren vorgerüstet werden.
NBE – Hocheffiziente Blockpumpe für anspruchsvolle Umgebungen
Die Grundfos-Pumpen in Block- (NBE) und Normbauweise (NKE) sind unsere Lösungen für Anwendungen mit hoher Durchflussrate und niedrigen Drücken.
- In Gusseisen oder Edelstahl (SS316/EN1.4401 + Duplex) erhältlich
- Geringere Lebenszykluskosten & weniger CO2-Emissionen, da der Betrieb an den tatsächlichen Bedarf angepasst wird
- Optimiert für Temperaturregelung, mit Regelalgorithmen für Delta-Temp, Delta-Druck inklusive
- Grundfos bietet für Block-/Normpumpen spezielle Tri-Clamp-Schnellanschlüsse, die Platz sparen, da die für die Verbindung der Pumpenflansche mit den Klemmen und Anschlussstücken benötigten Adapter entfallen. Das vereinfacht den Austausch und die Nachrüstung.
- NBE-Pumpen können mit allen relevanten Sensoren vorgerüstet werden.
CUE – Hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs durch Algorithmen
Hohe Betriebssicherheit, denn der CUE schützt die Pumpe vor dem Betrieb außerhalb ihres Betriebsbereichs und außerdem vor Überlastung, und zwar automatisch.
- Der CUE von Grundfos passt die Drehzahl automatisch an Veränderungen in der Anlage an, was einen stabilen Prozess sicherstellt.
- Geringere Lebenszykluskosten & weniger CO2-Emissionen, da der Betrieb an den tatsächlichen Bedarf angepasst wird. Darüber hinaus spart unser neuer dedizierter AEO VT-Algorithmus in Anwendungen mit stabilen Durchflussraten weitere 5-15% Energie ein.
- Der CUE kann auch zur Steuerung des Kühlturmlüfters eingesetzt werden, sodass keine SPS erforderlich ist.
Branchenführende Sensortechnologie
Unsere Sensoren bieten erstklassige Reaktionszeiten und Echtzeit-Datenanalysen, die für die Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Datenflusses und der Systemintegrität unverzichtbar sind.
- Echtzeit-Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen Kühlsystem und IT-Stromverbrauch.
- Integrierte Diagnosetechnik für die Überwachung von Teilanlagen, die Wartung und den kalibrierungsfreien Betrieb mit verringerten Wartungskosten.
- Dynamische Regelung mit Sensordaten zur Verwaltung und Optimierung von Kühlkreisen.
- Große Auswahl an verfügbaren und unterstützten Kommunikationsprotokollen, einschließlich Modbus RTU, Profibus, TCP/IP und BACnet IP.
- Mehr Daten von weniger Messstellen mit 2-in-1- und 3-in-1-Sensoren
Flexibilität und Zuverlässigkeit für Kühllösungen in Rechenzentren
Die leckagefreien Druckerhöhungspumpen der BM-Baureihe bieten bauartbedingte Vorteile, Flexibilität und Langlebigkeit und lassen sich nahtlos in andere Komponenten Ihrer Kühllösungen für Rechenzentren integrieren. Informieren Sie sich, wie Sie BM-Pumpen reibungslos in CDU-Lösungen für industrielle Anwendungen mit geringem Wartungsaufwand und hoher Zuverlässigkeit einfügen können.
Unsere drehzahlgeregelten E-Pumpen, unsere digitalen Lösungen und unsere Optimierungsdienstleistungen stehen im Mittelpunkt dieser Pläne. Diese Lösungen, die für fast alle Prozesse in der Industrie verfügbar sind, ermöglichen es Ihnen:
- Sofortige Einsparungen - im Durchschnitt 37%2 mit einer E-Pumpe im Vergleich zu einer Standardpumpe - durch geringeren Energieverbrauch und optimierte Prozesse
- Emissionsreduzierung ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit - eine wesentliche Anforderung in vielen Produktionsprozessen
- Profitieren Sie von einem Partner, der hilft, energieeffiziente Lösungen für die Zukunft zu entwickeln
- Optimieren Sie Ihr Unternehmen mit Lösungen, die Ihre Nachhaltigkeitsagenda unterstützen
Komplettes Angebotspaket für wichtige industrielle Anwendungen
In unserem Industry Portfolio Catalogue finden Sie eine vollständige länderspezifische Übersicht über die verfügbaren Produkte und Dienstleistungen für jede unserer 22 wichtigsten Industrieanwendungen.
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Nicht Ihr Fachgebiet?
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer in der Industrie
Entdecken Sie, welche Lösungen wir industriellen Erstausrüstern (OEMs) und Anlagenbauern bieten und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können.
Das könnte Sie auch interessieren
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten für Kühlanwendungen in Rechenzentren
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihre Fähigkeiten, Ihr Know-how und Ihr Business mit der Online-Schulungsplattform Grundfos Ecademy verbessern. Klicken Sie auf einen Kurs zu Kühlanwendungen in Rechenzentren, um jetzt mit der Schulung anzufangen.
Optimieren Sie Ihr CDU-Design mit intelligenter Pumpentechnologie
Möchten Sie mehr über die zukünftigen Herausforderungen bei der Kühlung von Rechenzentren erfahren? Lesen Sie unser Whitepaper, in dem wir zeigen, wie intelligente Pumpen und integrierte Steuerungen OEM-Hersteller von CDU-Systemen dabei unterstützen können, den zukünftigen Nachfrageanforderungen gerecht zu werden.
Erfahren Sie, warum intelligente Pumpenlösungen dank ihrer Integrations-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen ideal für moderne IT-Kühlungsanwendungen sind.
Whitepaper: Optimierung der Kühleffizienz in Rechenzentren
Mit der Zunahme digitaler Dienste sind Rechenzentren für einen zuverlässigen Datenfluss von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig stehen Rechenzentren unter dem behördlichen Druck, den Ressourcenverbrauch zu senken. Erfahren Sie, wie Sie die Kälteversorgung neu denken und effizientere und wassersparende Lösungen entwickeln können.
Sie wollen mehr über Rechenzentren erfahren?
Grundfos bietet eine große Auswahl an hocheffizienten, energiesparenden Kühllösungen für die nächste Generation von Rechenzentren. Von Batterieräumen und Immersionskühlung bis hin zu In-Row-CDUs – unsere Lösungen sind für viele Anwendungen geeignet, erfüllen die Anforderungen an aktive Redundanz und übertreffen Nachhaltigkeitsziele.
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Nicht Ihr Fachgebiet?
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer in der Industrie
Entdecken Sie, welche Lösungen wir industriellen Erstausrüstern (OEMs) und Anlagenbauern bieten und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können.
Das könnte Sie auch interessieren
Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Danke für deine Anfrage! Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
Wenn Sie sich für unsere Marketingerlaubnis angemeldet haben, sind Sie nun berechtigt, personalisierte Informationen von Grundfos zu Nachrichten, Tools, Produkten, Anwendungen, Veranstaltungen und Aktionen zu erhalten.
Denken Sie daran, dass Sie Ihre Zustimmung jederzeit zurückziehen können.
Weitere Informationen zu Ihren persönlichen Daten und Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.