Varianten Auto-Kupplung, DN 100/DN 100
Technische Daten
Installation | |
---|---|
Anschluss: | DIN |
Rohrverbindung: | DN 100 / 100 |
Nenndruck: | PN 10 |
Anzahl der Fundamentschrauben: | 4 |
Anzahl der Fußstücke: | 1 |
Anzahl der Dichtungen: | 1 |
Anzahl der Führungsklammern: | 1 |
Anzahl der Führungsklauen: | 1 |
Anzahl der Muttern: | 8 |
Größe der Muttern: | M16 |
Anzahl der Schrauben: | 8 |
Größe der Schrauben: | M16 x 60 |
Produktbezeichnung: | Auto-Kupplung, DN 100/DN 100 |
Produktnummer: | 96006658 |
EAN-Nummer: | 5700394216104 |
Preis: |