Varianten CRN 120-5-1 A-G-G-V-HBQV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | BALDOR |
IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
Motorbemessungsleistung P2: | 75 kW |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 230/460 V |
Service-Faktor: | 1.15 |
Bemessungsstrom: | 216/108 A |
Betriebsstrom: | 246/128 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 91 |
Nenn-Drehzahl: | 3560 1/min |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 54 (Protect. splashing/dust) |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | keine |
Motor - Produktnummer: | 84Z04435 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 30 bar / 90 °C |
: | 30 bar / 0 °C |
Anschlusstyp: | ANSI |
Größe des Saugstutzens: | 5" inch |
Größe des Druckanschlusses: | 5" inch |
Nenndruckstufe: | 300 Lb. |
Grösse Motorflansch: | 405TC |
Code Anschl. Art: | G |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3567 1/min |
Nennförderstrom: | 144 m³/h |
Nennförderhöhe: | 158.5 m |
H max: | 200.9 m |
Stufen: | 5 |
Anz. Laufräder: | 5 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 1 |
LOW NPSH: | nein |
GLRD Code: | HBQV |
ISO Abnahmekl.: | ISO 9906:1999 Annex A |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Kühlung: | TEFC |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Fußstück: | Edelstahl |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Code Material: | G |
Elastomere GLRD: | V |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 567 kg |
Bruttogewicht: | 680 kg |
Verkaufsregion: | Namreg |
Produktbezeichnung: | CRN 120-5-1 A-G-G-V-HBQV |
Produktnummer: | 95922373 |
Preis: |