Varianten CRN 120-2 A-F-A-E-HQQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Std. Motor: | IEC |
Bauart des Motors: | 180MB |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 22 kW |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 22 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Bemessungsstrom: | 39.5/22.8 A |
Anlaufstrom: | 830 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.90-0.90 |
Nenn-Drehzahl: | 2950 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 92,7% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 92.7-92.7 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 93.7 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 94.4 % |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 85U17530 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Max. Betriebsdruck: | 30 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 30 bar / 120 °C |
: | 30 bar / -40 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Größe des Saugstutzens: | DN 125 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 125 |
Nenndruckstufe: | PN 40 |
Grösse Motorflansch: | FF300 |
Code Anschl. Art: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2947 1/min |
Nennförderstrom: | 120 m³/h |
Nennförderhöhe: | 43.4 m |
H max: | 59.4 m |
Stufen: | 2 |
Anz. Laufräder: | 2 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 0 |
LOW NPSH: | nein |
Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
GLRD Code: | HQQE |
Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild: | CE, EAC,ACS |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -40 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Fußstück: | Edelstahl |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Code Material: | A |
Elastomere GLRD: | E |
Lager: | SIC |
Werkst. Lager: | Graflon |
Lager: | SIC |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 245 kg |
Bruttogewicht: | 306 kg |
Versandvol.: | 1.02 m³ |
Produktbezeichnung: | CRN 120-2 A-F-A-E-HQQE |
Produktnummer: | 95922184 |
EAN-Nummer: | 5700838933932 |
Preis: |