Varianten CRN 120-2 A-F-A-V-HQQV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Std. Motor: | IEC |
Bauart des Motors: | SIEMENS |
IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Bemessungsleistung P2, 2. Wert: | 37 kW [41.5 kW] |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 37 kW |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Nennspannung 2. Wert: | 3 x 380-420D/660-725Y V [3 x 440-480D V] |
Bemessungsstrom: | 68-62,0/38,5-35,0 A [67.0-61.0 A] |
Anlaufstrom: | 580-580 % [670-670 %] |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.89 |
Nenndrehzahl: | 3540 1/min [3555 1/min] |
Wirkungsgrad, 2. Wert: | IE3 93,0% [IE3 93,6%] |
Motorwirkungsgrad bei Volllast, 2. Wert: | 93.0-93.0 % [93.6-93.6 %] |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last, 2. Wert: | 93.3-93.3 % [93.7-93.7 %] |
Motorwirkungsgrad bei Halblast, 2. Wert: | 92.7-92.7 % [92.9-92.9 %] |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 81U15334 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Max. Betriebsdruck: | 30 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 30 bar / 90 °C |
: | 30 bar / -20 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Größe des Saugstutzens: | DN 125 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 125 |
Nenndruckstufe: | PN 40 |
Grösse Motorflansch: | FF350 |
Code Anschl. Art: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3566 1/min |
Nennförderstrom: | 144 m³/h |
Nennförderhöhe: | 63.9 m |
H max: | 84.3 m |
Stufen: | 2 |
Anz. Laufräder: | 2 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 0 |
LOW NPSH: | nein |
Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
GLRD Code: | HQQV |
Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild: | CE, EAC |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | A |
Code Model: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -20 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Fußstück: | Edelstahl |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Code Material: | A |
Elastomere GLRD: | V |
Lager: | SIC |
Werkst. Lager: | Graflon |
Lager: | SIC |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 372 kg |
Bruttogewicht: | 433 kg |
Versandvol.: | 1.02 m³ |
Produktbezeichnung: | CRN 120-2 A-F-A-V-HQQV |
Produktnummer: | 95922265 |
EAN-Nummer: | 5700838934748 |
Preis: |