Varianten DME 940-4 B
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 120 V |
Bemessungsstrom: | 2.4 A |
Art des Kabelsteckers: | USA,CANADA |
Installation | |
---|---|
Max. Betriebsdruck: | 4 bar |
Anschluss Saugstutzen: | THREADED NPT 1 1/4" |
Anschluss Druckstutzen: | THREADED NPT 1 1/4" |
Technische Daten | |
---|---|
max. Leistung: | 940 l/h |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CSA, CE |
Kavitationsschutz: | Funktion integriert |
Entlüftungsventil: | im Pumpengehäuse integriert |
Rückschlagklappe: | SPRING LOADED |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Polypropylen |
Ventilkugel: | Glas |
Dichtung: | FKM |
Art der Steuerung | |
---|---|
Steuerungsvariante: | B |
Bedienfeld: | Vorderseite |
Niveaukontrolle: | nicht integriert |
Kontaktansteuerung: | nicht integriert |
Charge (Puls): | nicht integriert |
4-20 mA Regelung: | nicht integriert |
Leistungsgrenze: | Kapazitätsbegrenzung integriert |
Charge (Zeit): | nicht integriert |
Anderer Eingang/Ausgang: | nein |
Produktbezeichnung: | DME 940-4 B |
Produktnummer: | 95906012 |
EAN-Nummer: | 5700837555456 |
Preis: |