Varianten DME 940-4 B
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1: | 240 W |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 100-240 V |
Bemessungsstrom: | 2.4-1 A |
Art des Kabelsteckers: | SCHWEIZ |
Installation | |
---|---|
Max. Betriebsdruck: | 4 bar |
Anschluss Saugstutzen: | THREADED RP 1 1/4" |
Anschluss Druckstutzen: | THREADED RP 1 1/4" |
Technische Daten | |
---|---|
Max. Hubzahl: | 160 1/min |
max. Leistung: | 940 l/h |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,EAC |
Kavitationsschutz: | Funktion integriert |
Entlüftungsventil: | im Pumpengehäuse integriert |
Rückschlagklappe: | Standard |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Polypropylen |
Ventilkugel: | Edelstahl nach DIN 1.4401 |
Dichtung: | EPDM |
Art der Steuerung | |
---|---|
Steuerungsvariante: | B |
Bedienfeld: | Seite |
Niveaukontrolle: | nicht integriert |
Kontaktansteuerung: | nicht integriert |
Charge (Puls): | nicht integriert |
4-20 mA Regelung: | nicht integriert |
Leistungsgrenze: | Kapazitätsbegrenzung integriert |
Charge (Zeit): | nicht integriert |
Anderer Eingang/Ausgang: | nein |
Produktbezeichnung: | DME 940-4 B |
Produktnummer: | 95918644 |
EAN-Nummer: | 5700838671001 |
Preis: |