Bautauchpumpen mit einem Motorleistung von 0,7 bis 20 kW. Laufrad aus hochwertigem Edelstahl, Hauptkomponenten aus einer Aluminiumlegierung.
Der Artikel wird nicht mehr hergestellt! Verwenden Sie unser Tool zum Finden der passenden Austauschpumpe.
22:43
18:24
96525566_DW_APB_100.66H
22:14
96525566_DW _APB_ 50,07_09, 65
22:17
96525566_DW _APB_ 50.07_09_65_100.66H
19:35
96525565_DW_APB_100.110.H-200.H, 150
Bitte beachten! Wenn Sie die erforderlichen Dokumente nicht in Ihrer Sprache finden können, gibt es möglicherweise eine englische Alternative.