Demineralisiertes Wasser für industrielle Anwendungen
Die EUREX-Mischbetteinheit ist ideal für industrielle und großtechnische Anwendungen, die hochreines demineralisiertes Wasser erfordern. Mit einer Produktionskapazität von bis zu 4.000 Litern pro Stunde liefert sie auch bei anspruchsvollsten Anwendungen eine zuverlässige Leistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Mischbettanlagen sind die Investitionskosten deutlich geringer. Gleichzeitig ist die Anlage einfach zu bedienen und nahezu wartungsfrei.
Mischbettanlage mit externer Regeneration
Die EUREX-Mischbetteinheit besteht sowohl aus Kationen- als auch aus Anionen-Austauschharzen und stellt mittels Ionen-Austauschtechnologie hochreines demineralisiertes Wasser her. Wenn die Ionen-Austauschharze ihre Kapazitätsgrenze erreichen, muss der EUREX-Behälter regeneriert werden, um die optimale Leistung wiederherzustellen.
Der erschöpfte Behälter wird zur Regeneration an ein spezialisiertes Regenerationszentrum von Grundfos geschickt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, vor Ort mit Chemikalien zu hantieren. Sie tauschen einfach den erschöpften EUREX-Behälter gegen einen frisch regenerierten aus – sicher und problemlos.
Müheloser Austausch
Wenn die Leitfähigkeit für die Anwendung zu hoch ist oder die Ionen-Austauschharze erschöpft sind, muss der EUREX-Behälter ausgetauscht werden. Dies umfasst nur wenige einfache Schritte:
- Leeren Sie das Wasser aus dem Behälter.
- Schicken Sie den erschöpften Behälter an Ihr örtliches Grundfos-Regenerationszentrum zurück.
- Setzen Sie einen regenerierten Behälter ein.
- Öffnen Sie die Ventile und nutzen Sie das demineralisierte Wasser.
Ein stabiler Transportrahmen gewährleistet eine einfache Handhabung beim Austausch des EUREX-Behälters. Um eine kontinuierliche Versorgung mit demineralisiertem Wasser sicherzustellen, empfehlen wir, einen zusätzlichen EUREX-Behälter vorzuhalten.
Bedienfeld für einfache Bedienung
EUREX ist mit einem Bedienfeld ausgestattet, das das Anschließen, Trennen und Austauschen des EUREX-Behälters zur Regeneration erleichtert. Optional können eine Steuereinheit und ein Leitfähigkeitsmessgerät zur Überwachung des Betriebs installiert werden.
Ausfallreserve für EDI-Anlage
In einem Heizkraftwerk ist die erforderliche Wasserqualität entscheidend für die Betriebssicherheit. EUREX ist Teil der Wasseraufbereitungslösung und fungiert als Ausfallreserve für die EDI-Anlage.
Sollte die EDI-Anlage von einem Stromausfall betroffen sein, wird die EUREX-Einheit aktiviert und stellt sicher, dass die Wasserqualität nicht beeinträchtigt wird.
Aufbereiten von demineralisiertem Wasser
EUREX kann zum Aufbereiten von demineralisiertem Wasser verwendet werden, um die Leitfähigkeit weiter zu reduzieren. Das Bild zeigt eine EUREX, die bei einem Chemieunternehmen zum Aufbereiten eingesetzt wird. Die Wasserqualität ist ein entscheidender Faktor für die Qualität des Endprodukts.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Wasseraufbereitungslösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.