Varianten APLD.81.21.3
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1: | 2 x 3 kW |
P2: | 2.1 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 230 V |
Bemessungsstrom: | 8.9 A |
Anlaufstrom: | 40 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.86 |
Nenn-Drehzahl: | 2800 1/min |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | Kontakt |
Temperaturschutz: | extern |
Installation | |
---|---|
Anschluss Saugstutzen: | DN 100 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 80 |
Anschlußhöhe für Rohranschluß: | 180 mm |
Technische Daten | |
---|---|
Maximum flow: | 11 l/s |
Maximaler Förderstrom: | 11 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 14.3 m |
Laufradtyp: | Freistromlaufrad |
Maximale Korngröße: | 70 mm |
Anzahl der Pumpen: | 2 |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Polyethylene |
Laufrad: | Grauguss |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B |
Behälter: | Polyethylen |
Art der Steuerung | |
---|---|
Art des Schaltschrankes: | LCD 102 |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 74 kg |
Norwegische NRF Nr.: | 9045553 |
Behälter | |
---|---|
Gesamtvolumen des/der Behälter(s): | 120 l |
Effektiv-Volumen des/der Behälter(s): | 65 l |
Produktbezeichnung: | APLD.81.21.3 |
Produktnummer: | 96002080 |
EAN-Nummer: | 5700390477943 |
Preis: |