Varianten NB 100-160/176 EUP AS-F2-A-V-GQQV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | SIEMENS |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 30 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Bemessungsstrom: | 56,0-51,0/32,0-29,5 A |
Anlaufstrom: | 660-660 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.86 |
Nenn-Drehzahl: | 2955 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 93,3% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 93.3-93.3 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 93.6-93.6 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 93.4-93.4 % |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 99032145 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Größe des Saugstutzens: | DN 125 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 100 |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Auflageblock: | YES |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2955 1/min |
Nennförderstrom: | 244.2 m³/h |
Nennförderhöhe: | 29.6 m |
H max: | 16 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 176 EUP mm |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 24 mm |
GLRD Code: | GQQV |
Secondary shaft seal: | NONE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | AS |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -10 .. 60 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguss |
Pumpenmantel: | EN-GJL-250 |
Pumpengehäuse: | A48-40 B |
Tragring: | Hochlegiertes Messing (CuZn34Mn3AI2) |
Laufradwerkstoff: | Grauguss |
Laufrad: | EN-GJL-200 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | A48-30 B |
Welle: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Code Material: | A |
Elastomere GLRD: | V |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 322 kg |
Bruttogewicht: | 344 kg |
Versandvol.: | 0.444 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 100-160/176 EUP AS-F2-A-V-GQQV |
Produktnummer: | 98759964 |
EAN-Nummer: | 5712600989498 |
Preis: |