Varianten NB 100-250/217 EUP ASF2KBQQE
Technische Daten
Sie haben keine passenden Varianten gefunden?
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 315SA |
IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
Motorbemessungsleistung P2: | 110 kW |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Nennspannung 2. Wert: | 3 x 380-420D/660-725Y V [ x 440-480D/0-0Y V] |
Bemessungsstrom: | 192-174/110-100 A [192-176/112-102 A] |
Anlaufstrom: | 580-580 % [710-710 %] |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.9 |
Nenndrehzahl: | 3570 1/min [3580 1/min] |
Wirkungsgrad: | IE2 94,9% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 94.9-94.9 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last, 2. Wert: | 94.3-94.3 % [94.1-94.1 %] |
Motorwirkungsgrad bei Halblast, 2. Wert: | 92.7-92.7 % [92.4-92.4 %] |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 83K15444 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Größe des Saugstutzens: | DN 125 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 100 |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Pump housing with feet: | ja |
Auflageblock: | Y |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3570 1/min |
Nennförderstrom: | 335.5 m³/h |
Nennförderhöhe: | 77.72 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 217 mm |
Nominal impeller diameter: | 250 |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
GLRD Code: | BQQE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | AS |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Edelstahl |
Pumpenmantel: | EN 1.4408 |
Pumpengehäuse: | ASTM CF8M |
Tragring: | Edelstahl |
Flanschwerkstoff: | Grauguss |
: | EN-GJS-500-7 |
: | ASTM 70-50-05 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4408 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM CF8M |
Welle: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Internal pump house coating: | Keine Beschichtung |
Code Material: | K |
Elastomere GLRD: | E |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 1130 kg |
Bruttogewicht: | 1210 kg |
Versandvol.: | 1.69 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 100-250/217 EUP ASF2KBQQE |
Produktnummer: | 98758528 |
EAN-Nummer: | 5712600979758 |
Preis: |