Varianten NB 100-400/346 EUP ASF2LBQQE
Technische Daten
Sie haben keine passenden Varianten gefunden?
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 225MA |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE1 |
Motorbemessungsleistung P2: | 45 kW |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Nennspannung 2. Wert: | 3 x 380-420D/660-725Y V [ x 440-480D/760-830Y V] |
Bemessungsstrom: | 84,0-75,5/48,5-43,5 A [72,5-66,0/42,0-38,0 A] |
Anlaufstrom: | 500-500 % [720-720 %] |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.9 |
Nenndrehzahl: | 1750 1/min [1780 1/min] |
Wirkungsgrad, 2. Wert: | IE1 91,5% [IE1 93,0%] |
Motorwirkungsgrad bei Volllast, 2. Wert: | 91.5-91.5 % [93.0-93.0 %] |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last, 2. Wert: | 91.8-91.8 % [92.6-92.6 %] |
Motorwirkungsgrad bei Halblast, 2. Wert: | 91.0-91.0 % [91.1-91.1 %] |
Motorpole: | 4 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 96292638 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Größe des Saugstutzens: | DN 125 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 100 |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Pump housing with feet: | ja |
Auflageblock: | Y |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1765 1/min |
Nennförderstrom: | 206.9 m³/h |
Nennförderhöhe: | 52.9 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 346 mm |
Nominal impeller diameter: | 400 |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 42 mm |
GLRD Code: | BQQE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | AS |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Edelstahl |
Pumpenmantel: | EN 1.4517 |
Pumpengehäuse: | ASTM CD4MCuN |
Tragring: | Edelstahl |
Flanschwerkstoff: | Grauguss |
: | EN-GJS-500-7 |
: | ASTM 70-50-05 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4517 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM CD4MCuN |
Welle: | Stainless steel |
: | EN 1.4462 |
: | SAF 2205 |
Internal pump house coating: | Keine Beschichtung |
Code Material: | L |
Elastomere GLRD: | E |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 585 kg |
Bruttogewicht: | 666 kg |
Versandvol.: | 1.6 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 100-400/346 EUP ASF2LBQQE |
Produktnummer: | 98758725 |
Preis: |