Varianten NB 125-200/196 EUP AS-F2-K-BQQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | MMG315SA |
IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
Bemessungsleistung P2, 2. Wert: | 110 kW [126.5 kW] |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Nennspannung 2. Wert: | 3 x 380-420D/660-725Y V [3 x 440-480D/0-0Y V] |
Bemessungsstrom: | 192-174/110-100 A [192-176/112-102 A] |
Anlaufstrom: | 580-580 % [710-710 %] |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.9 |
Nenndrehzahl: | 3570 1/min [3580 1/min] |
Wirkungsgrad: | IE2 94,9% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 94.9-94.9 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last, 2. Wert: | 94.3-94.3 % [94.1-94.1 %] |
Motorwirkungsgrad bei Halblast, 2. Wert: | 92.7-92.7 % [92.4-92.4 %] |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 83K15444 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Größe des Saugstutzens: | DN 150 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 125 |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Auflageblock: | YES |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3570 1/min |
Nennförderstrom: | 530.4 m³/h |
Nennförderhöhe: | 60.6 m |
H max: | 16 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 196 EUP mm |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
GLRD Code: | BQQE |
Secondary shaft seal: | NONE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | AS |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -25 .. 110 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Edelstahl |
Pumpenmantel: | 14.408 |
Pumpengehäuse: | CF8M |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 14.408 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | CF8M |
Code Material: | K |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 1180 kg |
Bruttogewicht: | 1330 kg |
Versandvol.: | 2.35 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 125-200/196 EUP AS-F2-K-BQQE |
Produktnummer: | 98758541 |
Preis: |