Varianten NB 80-200/222 A-F2-L-E-BQBE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 132MB |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 7.5 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Bemessungsstrom: | 14,9-14,2/8,60-8,40 A |
Anlaufstrom: | 680-780 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.86-0.82 |
Nenn-Drehzahl: | 1460 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 90,4% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 90.4 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 91.6 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 92.4 % |
Motorpole: | 4 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 87370262 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM V1/B5 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Größe des Saugstutzens: | DN 100 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 80 |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Auflageblock: | NO |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1460 1/min |
Nennförderstrom: | 105.7 m³/h |
Nennförderhöhe: | 15.6 m |
H max: | 16 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 222 mm |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
GLRD Code: | BQBE |
Secondary shaft seal: | NONE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | A |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 100 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Edelstahl |
Pumpenmantel: | 14.517 |
Pumpengehäuse: | CD4MCuN |
Tragring: | Edelstahl 1.4517 / CD4MCuN |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 14.517 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | CD4MCuN |
Welle: | Stainless steel |
: | 14.462 |
: | J92205 |
Code Material: | L |
Elastomere GLRD: | E |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 193 kg |
Bruttogewicht: | 232 kg |
Versandvol.: | 0.512 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 80-200/222 A-F2-L-E-BQBE |
Produktnummer: | 98770789 |
Preis: |