Varianten NB 80-315/328 AF2JBAQE
Technische Daten
Sie haben keine passenden Varianten gefunden?
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | SIEMENS |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 160 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Bemessungsstrom: | 280-255/161-147 A |
Anlaufstrom: | 780-780 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.92 |
Nenn-Drehzahl: | 2982 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 95,6% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 95.6-95.6 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 95.6-95.6 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 95.1-95.1 % |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 83U15448 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Größe des Saugstutzens: | DN 100 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 80 |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Pump housing with feet: | ja |
Auflageblock: | N |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2980 1/min |
Nennförderstrom: | 288.7 m³/h |
Nennförderhöhe: | 143.7 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 328 mm |
Nominal impeller diameter: | 315 |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
GLRD Code: | BAQE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | A |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Edelstahl |
Pumpenmantel: | EN 1.4408 |
Pumpengehäuse: | ASTM CF8M |
Tragring: | Graflon |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4408 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM CF8M |
Welle: | Stainless steel |
: | EN 1.4462 |
: | SAF 2205 |
Internal pump house coating: | Keine Beschichtung |
Code Material: | J |
Elastomere GLRD: | E |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.68 |
Nettogewicht: | 1190 kg |
Bruttogewicht: | 1270 kg |
Versandvol.: | 1.72 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 80-315/328 AF2JBAQE |
Produktnummer: | 98772954 |
EAN-Nummer: | 5712601185448 |
Preis: |