Varianten NBE 150-250/226-214 EUP ASF2KBQQE
Technische Daten
Sie haben keine passenden Varianten gefunden?
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Elektrische Daten | |
---|---|
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 15 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-480 V |
Bemessungsstrom: | 29.0-25.4 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.86-0.85 |
Nenn-Drehzahl: | 240-1750 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 92,1% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 92.1 % |
Motorpole: | 4 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | Ja |
Motor - Produktnummer: | 86906101 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Größe des Saugstutzens: | DN 200 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 150 |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Pump housing with feet: | ja |
Auflageblock: | Y |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1460 1/min |
Nennförderstrom: | 372.7 m³/h |
Nennförderhöhe: | 10.04 m |
H max: | 13.5 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 220 mm |
Nominal impeller diameter: | 250 |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 42 mm |
GLRD Code: | BQQE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | AS |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Edelstahl |
Pumpenmantel: | EN 1.4408 |
Pumpengehäuse: | ASTM CF8M |
Tragring: | Edelstahl |
Flanschwerkstoff: | Grauguss |
: | EN-GJS-500-7 |
: | ASTM 70-50-05 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4408 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM CF8M |
Welle: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Code Material: | K |
Elastomere GLRD: | E |
Art der Steuerung | |
---|---|
Bedienfeld: | Standard |
Funktionsmodul: | Pumpe E/A |
Frequenzumrichter: | integriert |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.68 |
Nettogewicht: | 369 kg |
Bruttogewicht: | 401 kg |
Versandvol.: | 0.951 m³ |
Produktbezeichnung: | NBE 150-250/226-214 EUP ASF2KBQQE |
Produktnummer: | 98760095 |
EAN-Nummer: | 5712600990807 |
Preis: |