Varianten NBG 125-100-250/269 EUP ASF2LBQQE
Technische Daten
Sie haben keine passenden Varianten gefunden?
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 315LB |
IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
Motorbemessungsleistung P2: | 200 kW |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Nennspannung 2. Wert: | 3 x 380-420D/660-725Y V [ x 440-480D/0-0Y V] |
Bemessungsstrom: | 350-315/200-184 A [345-315/200-184 A] |
Anlaufstrom: | 580-580 % [710-710 %] |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.9 |
Nenn-Drehzahl: | 3580 1/min |
Wirkungsgrad: | IE2 95,9% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 95.9-95.9 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last, 2. Wert: | 95.5-95.5 % [95.4-95.4 %] |
Motorwirkungsgrad bei Halblast, 2. Wert: | 94.4-94.4 % [94.1-94.1 %] |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 83K15450 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Größe des Saugstutzens: | DN 125 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 100 |
Pipe connection standard: | EN 1092-1 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Pump housing with feet: | ja |
Auflageblock: | Y |
Code Anschl. Art: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3580 1/min |
Nennförderstrom: | 405.4 m³/h |
Nennförderhöhe: | 129.7 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 269 mm |
Nominal impeller diameter: | 250 |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Wellendurchmesser: | 42 mm |
GLRD Code: | BQQE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Code Ausführung: | AS |
Lagerbauweise: | Standardausführung |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Edelstahl |
Pumpenmantel: | EN 1.4517 |
Pumpengehäuse: | ASTM CD4MCuN |
Tragring: | Edelstahl |
Flanschwerkstoff: | Grauguss |
: | EN-GJS-500-7 |
: | ASTM 70-50-05 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4517 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM CD4MCuN |
Welle: | Stainless steel |
: | EN 1.4462 |
: | SAF 2205 |
Code Material: | L |
Elastomere GLRD: | E |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Drucksensor: | nein |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 1380 kg |
Bruttogewicht: | 1460 kg |
Versandvol.: | 1.69 m³ |
Produktbezeichnung: | NBG 125-100-250/269 EUP ASF2LBQQE |
Produktnummer: | 98758556 |
EAN-Nummer: | 5712600980037 |
Preis: |