Varianten NK 100-250/236 EUP A1F2KE-SBQQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | SIEMENS |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 3 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
Bemessungsstrom: | 12,0-11,0/7,00-6,40 A |
Anlaufstrom: | 690-690 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.76 |
Nenn-Drehzahl: | 975 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 85,6% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 85.6-85.6 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 86.1-86.1 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 85.4-85.4 % |
Motorpole: | 6 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 98957422 |
Schmiermitteltyp: | Grease |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Anschluss: | EN 1092-2 |
Anschluss Saugstutzen: | DN 125 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 100 |
Nenndruck: | PN 16 |
Art der Kupplung: | Standardkupplung |
Spaltring(e): | Spaltringe |
Grundrahmen: | EN / ISO |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 975 1/min |
Nennvolumenstrom: | 106.4 m³/h |
Nennförderhöhe: | 7.3 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 236 EUP mm |
Laufradnenndurchmesser: | 250 mm |
Gleitringdichtung: | BQQE |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
Sekundärwellendichtung: | NONE |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Pumpenausführung: | A1 |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Typenschlüssel für Material: | K |
O-Ring: | EPDM |
Elastomere: | E |
Werkst. Verschleißring: | EN 1.4517 / CD4MCuN |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 302 kg |
Bruttogewicht: | 411 kg |
Versandvolumen: | 1.11 m³ |
Produktbezeichnung: | NK 100-250/236 EUP A1F2KE-SBQQE |
Produktnummer: | 98760222 |
EAN-Nummer: | 5712600992078 |
Preis: |