Varianten NK 125-200/215 EUP A2F2AE-SBAQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | SIEMENS |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 3 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
Bemessungsstrom: | 12,0-11,0/7,00-6,40 A |
Anlaufstrom: | 690-690 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.76 |
Nenn-Drehzahl: | 975 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 85,6% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 85.6-85.6 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 86.1-86.1 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 85.4-85.4 % |
Motorpole: | 6 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 98957422 |
Schmiermitteltyp: | Grease |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Anschluss: | EN 1092-2 |
Anschluss Saugstutzen: | DN 150 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 125 |
Nenndruck: | PN 16 |
Art der Kupplung: | Ausbaukupplung |
Spaltring(e): | Spaltringe |
Grundrahmen: | C - Channel |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 975 1/min |
Nennvolumenstrom: | 167.7 m³/h |
Nennförderhöhe: | 5.2 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 215 EUP mm |
Laufradnenndurchmesser: | 200 mm |
Gleitringdichtung: | BAQE |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
Sekundärwellendichtung: | NONE |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Pumpenausführung: | A2 |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Laufrad: | Grauguss |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Typenschlüssel für Material: | A |
O-Ring: | EPDM |
Elastomere: | E |
Werkst. Verschleißring: | Messinglegierung, hochlegiert (CuZn34Mn3AI2) |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 246 kg |
Bruttogewicht: | 355 kg |
Versandvolumen: | 1.11 m³ |
Herkunftsland: | HU |
Zolltarif Nr.: | 84137059 |
Produktbezeichnung: | NK 125-200/215 EUP A2F2AE-SBAQE |
Produktnummer: | 98760188 |
EAN-Nummer: | 5712600991736 |
Preis: | CHF 5217.1 |