Varianten NKE 150-250/226-214 EUP A2F1AE-SBAQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 160LB |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 15 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-480 V |
Bemessungsstrom: | 30.0-25.4 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.90-0.85 |
Nenn-Drehzahl: | 240-1750 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 92,1% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 92.1 % |
Motorpole: | 4 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | Ja |
Motor - Produktnummer: | 86906223 |
Schmiermitteltyp: | Grease |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Anschluss Saugstutzen: | DN 200 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 150 |
Nenndruck: | PN 10 |
Art der Kupplung: | Ausbaukupplung |
Spaltring(e): | Spaltringe |
Grundrahmen: | C - Channel |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1460 1/min |
Nennvolumenstrom: | 372.7 m³/h |
Nennförderhöhe: | 10 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 226-214 EUP mm |
Laufradnenndurchmesser: | 250 mm |
Gleitringdichtung: | BAQE |
Wellendurchmesser: | 42 mm |
Sekundärwellendichtung: | NONE |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B |
Pumpenausführung: | A2 |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Laufrad: | Grauguss |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Typenschlüssel für Material: | A |
O-Ring: | EPDM |
Elastomere: | E |
Werkst. Verschleißring: | Messinglegierung, hochlegiert (CuZn34Mn3AI2) |
Art der Steuerung | |
---|---|
Bedienfeld: | Standard |
Funktionsmodul: | Pumpe E/A |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.63 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 435 kg |
Bruttogewicht: | 462 kg |
Versandvolumen: | 0.906 m³ |
Softwareversion: | 97912869 |
Herkunftsland: | HU |
Zolltarif Nr.: | 84137059 |
Produktbezeichnung: | NKE 150-250/226-214 EUP A2F1AE-SBAQE |
Produktnummer: | 98760161 |
EAN-Nummer: | 5712600991460 |
Preis: | CHF 11976.2 |