Varianten SIEMENS 400
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | SIEMENS |
Motorbemessungsleistung P2: | 644 kW |
Netzfrequenz: | 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Bemessungsstrom: | 1200/690 A |
Anlaufstrom: | 580-720 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.89-0.87 |
Nenn-Drehzahl: | 1790-1790 1/min |
Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 3440-3440 Nm |
Anlaufmoment: | 130-160 % |
Kippmoment des Motors: | 210-260 % |
Trägheitsmoment: | 13 kg m² |
Motorpole: | 4 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Tropenschutz: | NO |
Temperaturschutz: | extern |
R1: | 0.003 ohm |
R2: | 0.003 ohm |
R3: | 0.003 ohm |
Wicklung 1: | PHASE 1 |
Wicklung 2: | PHASE 2 |
Wicklung 3: | PHASE 3 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM V1 |
cos phi 3/4: | 0.88-0.84 |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | -20 .. 40 °C |
Flanschgröße des Motors: | FF940 |
Technische Daten | |
---|---|
Wellendurchmesser: | 110 mm |
Länge des Wellenendes: | 210 mm |
Prüfkennzeichen auf dem Motortypenschild: | CE |
Kühlung: | IC 411 |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 2800 kg |
Farbcode: | schwarz |
Produktbezeichnung: | SIEMENS 400 |
Produktnummer: | 95915984 |
EAN-Nummer: | 5700838890594 |
Preis: |