SB

SB ist eine mehrstufige, tauchbare Druckerhöhungsanlage, die für häusliche Anwendungen bestimmt ist. Für die SB-Pumpen ist eine externe Steuereinheit wie die PM1 oder PM2 von Grundfos erforderlich, die eine vollständige Pumpensteuerung über eine benutzerfreundlichen Schnittstelle ermöglicht.

Maximaler Förderstrom
7 m³/h
Maximale Förderhöhe
46 m
Medientemperatur
0 .. 40 °C