Varianten PN-FGJ-A-E-HQQE
Technische Daten
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Flanschgröße des Motors: | 56C |
Code für Rohranschluss: | FGJ |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3499 1/min |
Nennvolumenstrom: | 6.9 m³/h |
Nennförderhöhe: | 46.7 m |
Maximum head: | 63.8 m |
Maximale Förderhöhe: | 63.8 m |
Anzahl der Stufen: | 6 |
Anzahl Laufräder: | 6 |
Gleitringdichtung: | HQQE |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | ANSI/NSF61 |
Pumpenausführung: | PN |
Modell: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Typenschlüssel für Material: | A |
Elastomere: | E |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 33.3 kg |
Bruttogewicht: | 38.2 kg |
Softwareversion: | 98499233 |
Produktbezeichnung: | PN-FGJ-A-E-HQQE |
Produktnummer: | 98763975 |
EAN-Nummer: | 5712601059367 |
Preis: |