Varianten CR 15-2 E-F-A-E-HQQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorpole: | 2 |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Größe des Saugstutzens: | DN 50 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 50 |
Flanschgröße des Motors: | FT115 |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2899 1/min |
Maximum head: | 28.7 m |
Maximale Förderhöhe: | 28.7 m |
Anzahl der Stufen: | 2 |
Anzahl Laufräder: | 02 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 0 |
Gleitringdichtung: | HQQE |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,TR |
Pumpenausführung: | E |
Modell: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Typenschlüssel für Material: | A |
Elastomere: | E |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 53 kg |
Bruttogewicht: | 75 kg |
Produktbezeichnung: | CR 15-2 E-F-A-E-HQQE |
Produktnummer: | 98769781 |
EAN-Nummer: | 5712601140133 |
Preis: |