Varianten CRN 1-19 A-FGJ-A-E-HQQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorpole: | 2 |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Anschlusstyp: | DIN / ANSI / JIS |
Größe des Saugstutzens: | DN 25/32 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 25/32 |
Flanschgröße des Motors: | FT100 |
Code für Rohranschluss: | FGJ |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2853 1/min |
Nennvolumenstrom: | 1.8 m³/h |
Nennförderhöhe: | 88.4 m |
Maximum head: | 117.4 m |
Maximale Förderhöhe: | 117.4 m |
Anzahl der Stufen: | 19 |
Anzahl Laufräder: | 19 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 0 |
Gleitringdichtung: | HQQE |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,TR |
Pumpenausführung: | A |
Modell: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Typenschlüssel für Material: | A |
Elastomere: | E |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 41.6 kg |
Bruttogewicht: | 62.6 kg |
Produktbezeichnung: | CRN 1-19 A-FGJ-A-E-HQQE |
Produktnummer: | 98760877 |
EAN-Nummer: | 5712601003391 |
Preis: |