Varianten CRN 32-2-2 U-F-A-V-HQQV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorpole: | 2 |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Größe des Saugstutzens: | DN 65 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 65 |
Flanschgröße des Motors: | FT130 |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2902 1/min |
Nennvolumenstrom: | 30 m³/h |
Nennförderhöhe: | 22.6 m |
Maximum head: | 31.6 m |
Maximale Förderhöhe: | 31.6 m |
Anzahl der Stufen: | 2 |
Anzahl Laufräder: | 2 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 2 |
Gleitringdichtung: | HQQV |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,TR |
Pumpenausführung: | U |
Modell: | B |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -20 .. 90 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Typenschlüssel für Material: | A |
Elastomere: | V |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 84.2 kg |
Bruttogewicht: | 107 kg |
Produktbezeichnung: | CRN 32-2-2 U-F-A-V-HQQV |
Produktnummer: | 98766288 |
EAN-Nummer: | 5712601088039 |
Preis: |