Varianten CRN 64-2-1 F-F-A-E-HQQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorpole: | 2 |
Installation | |
---|---|
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 150 °C |
: | 25 bar / -40 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Größe des Saugstutzens: | DN 100 |
Größe des Druckanschlusses: | DN 100 |
Flanschgröße des Motors: | FF300 |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2924 1/min |
Nennvolumenstrom: | 64 m³/h |
Nennförderhöhe: | 37.2 m |
Maximum head: | 51.3 m |
Maximale Förderhöhe: | 51.3 m |
Anzahl der Stufen: | 2 |
Anzahl Laufräder: | 2 |
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser: | 1 |
Gleitringdichtung: | HQQE |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,TR |
Pumpenausführung: | F |
Modell: | B |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -40 .. 150 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Typenschlüssel für Material: | A |
Elastomere: | E |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 184 kg |
Bruttogewicht: | 235 kg |
Produktbezeichnung: | CRN 64-2-1 F-F-A-E-HQQE |
Produktnummer: | 98762278 |
EAN-Nummer: | 5712601027793 |
Preis: |