Varianten MTR 20-12/3 A-W-A-HUUV
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 112MC |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 4 kW |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 4 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Bemessungsstrom: | 13.6/7.90 A |
Anlaufstrom: | 1000-1110 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.87-0.87 |
Nenn-Drehzahl: | 2920-2940 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 88,1% |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 88.1 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 88.6 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 85.2 % |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 85U05413 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 90 °C |
Nennweite: | G 2 |
Flanschgröße des Motors: | FT130 |
Code für Rohranschluss: | W |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2917 1/min |
Nennvolumenstrom: | 21 m³/h |
Nennförderhöhe: | 30 m |
Anzahl der Stufen: | 12 |
Anzahl Laufräder: | 3 |
Gleitringdichtung: | HUUV |
Pumpenausführung: | A |
Modell: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -10 .. 90 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpenkopf: | Grauguss |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Laufrad: | Edelstahl |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Typenschlüssel für Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 53.7 kg |
Bruttogewicht: | 57.8 kg |
Versandvolumen: | 0.14 m³ |
Produktbezeichnung: | MTR 20-12/3 A-W-A-HUUV |
Produktnummer: | 98764821 |
EAN-Nummer: | 5712601064897 |
Preis: |