NB, Serviceausführung

Geeignet für:

Unterwasserpumpen aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316) und 1.4539 (AISI 904L). Typische Anwendungen: Grundwasserförderung, Bewässerung, Bergbau, Springbrunnen, Off-Shore-Anwendungen, usw.

Medientemperatur
0 .. 140 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar