Varianten NB 100-315/301 AS-F2-K-BQQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | SIEMENS |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 18.5 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Bemessungsstrom: | 37,0-33,5/21,6-19,6 A |
Nenn-Drehzahl: | 1470 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 92,6% |
Motorpole: | 4 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 99032194 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Schmiermitteltyp: | Grease |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Anschluss Saugstutzen: | DN 125 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 100 |
Nenndruck: | PN 16 |
Code für Rohranschluss: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1476 1/min |
Nennvolumenstrom: | 150 m³/h |
Nennförderhöhe: | 30.2 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 301 mm |
Laufradnenndurchmesser: | 315 mm |
Gleitringdichtung: | BQQE |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
Sekundärwellendichtung: | NONE |
Pumpenausführung: | AS |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Typenschlüssel für Material: | K |
Werkst. Verschleißring: | EN 1.4517 / CD4MCuN |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 309 kg |
Bruttogewicht: | 341 kg |
Versandvolumen: | 0.951 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 100-315/301 AS-F2-K-BQQE |
Produktnummer: | 98759058 |
EAN-Nummer: | 5712600986237 |
Preis: |