Varianten NB 32-200/190 A-F2-N-BAQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 132SB |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
Motorbemessungsleistung P2: | 7.5 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Bemessungsstrom: | 14,4-14,0/8,30-8,10 A |
Nenn-Drehzahl: | 2910-2920 1/min |
Wirkungsgrad: | IE3 90,1% - IE3 90,4% |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 87370232 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM V1/B5 |
Schmiermitteltyp: | Grease |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Anschluss Saugstutzen: | DN 50 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 32 |
Nenndruck: | PN 16 |
Code für Rohranschluss: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2940 1/min |
Nennvolumenstrom: | 30 m³/h |
Nennförderhöhe: | 40 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 190 mm |
Laufradnenndurchmesser: | 200 mm |
Gleitringdichtung: | BAQE |
Wellendurchmesser: | 24 mm |
Sekundärwellendichtung: | NONE |
Pumpenausführung: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Laufrad: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Typenschlüssel für Material: | N |
Werkst. Verschleißring: | PTFE / HY22 |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.68 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 99 kg |
Bruttogewicht: | 121 kg |
Versandvolumen: | 0.509 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 32-200/190 A-F2-N-BAQE |
Produktnummer: | 98765051 |
EAN-Nummer: | 5712601068130 |
Preis: |