Varianten NK 80-315/334 Y1-F-A-E-BAQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorpole: | 4 |
Installation | |
---|---|
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Anschluss Saugstutzen: | DN 100 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 80 |
Nenndruck: | PN 16 |
Art der Kupplung: | Keine Kupplung |
Code für Rohranschluss: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1468 1/min |
Nennvolumenstrom: | 147 m³/h |
Nennförderhöhe: | 35 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 334 mm |
Laufradnenndurchmesser: | 315 mm |
Gleitringdichtung: | BAQE |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
Sekundärwellendichtung: | NONE |
Pumpenausführung: | Y1 |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Laufrad: | Grauguss |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Typenschlüssel für Material: | A |
Elastomere: | E |
Werkst. Verschleißring: | Messinglegierung, hochlegiert (CuZn34Mn3AI2) |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 117 kg |
Bruttogewicht: | 127 kg |
Versandvolumen: | 0.383 m³ |
Produktbezeichnung: | NK 80-315/334 Y1-F-A-E-BAQE |
Produktnummer: | 98764156 |
EAN-Nummer: | 5712601062466 |
Preis: |