Varianten SL1.50.65.40.2.51D.C.Z
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1: | 4.9 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 4 kW |
Phasen: | 3 |
Spannungstoleranz: | +10/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Anlaufstrom: | 86 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.88 |
Cos phi bei 3/4 Last: | 0.83 |
Cos phi bei 1/2 Last: | 0.77 |
Nenn-Drehzahl: | 2930 1/min |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 86.2 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 85.3 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 83.2 % |
Motorpole: | 2 |
Einschaltart: | Stern-Dreieck |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Wärmeklasse (IEC 85): | H |
Explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Kabellänge: | 15 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Saugstutzen: | 65 |
Anschluss Druckstutzen: | 65 |
Nenndruck: | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | SUBMERGED |
Baugröße: | C22 |
Technische Daten | |
---|---|
Maximum flow: | 70 m³/h |
Maximaler Förderstrom: | 70 m³/h |
Maximale Förderhöhe: | 26.4 m |
Laufradtyp: | S-TUBE |
Maximale Korngröße: | 50 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE, EN12050-2 |
Fördermedium | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | EN-GJL-250 |
Laufrad: | EN-GJL-250 |
Art der Steuerung | |
---|---|
Zusätzliche Ein-/Ausgänge: | N |
Feuchtigkeitssensor: | mit Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | ohne Leckagesensor |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 119 kg |
Produktbezeichnung: | SL1.50.65.40.2.51D.C.Z |
Produktnummer: | 98765974 |
EAN-Nummer: | 5712601083669 |
Preis: |