Varianten SP60-4
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Motorverwendung: | GRUNDFOS |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 7.5 kW |
Installation | |
---|---|
Anschluss Druckstutzen: | RP4 |
Motordurchmesser: | 6 inch |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2900 1/min |
Nennvolumenstrom: | 60 m³/h |
Nennförderhöhe: | 31 m |
Anzahl der Stufen: | 4 |
Nummer für Laufradreduzierung: | NONE |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | B |
Rückschlagklappe: | YES |
Fördermedium | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 30 °C |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpe: | Nichtrostender Stahl |
: | EN 1.4301 |
Material für Pumpe: | AISI AISI 304 |
Laufrad: | Edelstahl |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.40 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 64.8 kg |
Bruttogewicht: | 90.6 kg |
Versandvolumen: | 0.2 m³ |
Produktbezeichnung: | SP60-4 |
Produktnummer: | 98772498 |
EAN-Nummer: | 5712601178617 |
Preis: |