Varianten SP 30-23N
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | MS6000 |
Motorverwendung: | GRUNDFOS |
Motorbemessungsleistung P2: | 22 kW |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 22 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 220-230 V |
Bemessungsstrom: | 86.5-85.5 A |
Anlaufstrom: | 540-570 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.84-0.81 |
Nenn-Drehzahl: | 2870-2890 1/min |
Einschaltart: | Stern-Dreieck |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | keine |
Temperaturschutz: | extern |
Eingebauter Temperaturgeber: | Ja |
Motor - Produktnummer: | 78605618 |
Installation | |
---|---|
Anschluss Druckstutzen: | RP3 |
Motordurchmesser: | 6 inch |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2900 1/min |
Nennvolumenstrom: | 30 m³/h |
Nennförderhöhe: | 178 m |
Anzahl der Stufen: | 23 |
Nummer für Laufradreduzierung: | NONE |
Wellenabdichtung des Motors: | SIC/SICFKM |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,GOST2 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | B |
Rückschlagklappe: | YES |
Motorausführung: | T40 |
Fördermedium | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 40 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4401 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
Motor: | Edelstahl |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.50 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 117 kg |
Bruttogewicht: | 163 kg |
Versandvolumen: | 0.412 m³ |
Produktbezeichnung: | SP 30-23N |
Produktnummer: | 13C16023 |
EAN-Nummer: | 5700391445132 |
Preis: |