Varianten TPD 50-140/4 A-F-A-BAQE-HX3
Technische Daten
Sie haben keine passenden Varianten gefunden?
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Verwenden Sie unser Konfigurationstool, um die Variante zu finden, die Ihren Spezifikationen entspricht.
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 90LC |
Motorbemessungsleistung P2: | 1.5 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-230 V |
Bemessungsstrom: | 9.9 A |
Anlaufstrom: | 400 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.97 |
Nenn-Drehzahl: | 1390-1400 1/min |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 74-73 % |
Motorpole: | 4 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTO |
Motor - Produktnummer: | 87200344 |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur: | -30 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 120 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Anschlussgröße: | DN 50 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Port-to-port length: | 440 mm |
Grösse Motorflansch: | FF165 |
Code Anschl. Art: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1450 1/min |
Nennförderstrom: | 19.9 m³/h |
Nennförderhöhe: | 11.6 m |
Maximale Förderhöhe: | 140 dm |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 215 mm |
GLRD Code: | BAQE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B2 |
Code Ausführung: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguss |
Pumpenmantel: | EN-GJL-250 |
Pumpengehäuse: | ASTM class 35 |
Laufradwerkstoff: | Grauguss |
Laufrad: | EN-GJL-200 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM class 30 |
Code Material: | A |
Art der Steuerung | |
---|---|
Frequenzumrichter: | ohne |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 143 kg |
Bruttogewicht: | 161 kg |
Versandvol.: | 0.39 m³ |
Herkunftsland: | HU |
Zolltarif Nr.: | 84137065 |
Produktbezeichnung: | TPD 50-140/4 A-F-A-BAQE-HX3 |
Produktnummer: | 98760125 |
EAN-Nummer: | 5712600991101 |
Preis: | CHF 3548.1 |