Reduce hoy mismo tu consumo eléctrico con un sistema de suministro de agua alimentado por energías renovables con una flexibilidad y fiabilidad únicas para tus sistemas de riego con pivot y lateral.
Interfaz de comunicación
Grupo de presión
Sistema de aumento de presión avanzado y de eficiencia energética para el aumento de presión de agua limpia. Disponible con 2-6 bombas conectadas ...
Sistema de aumento de presión de eficiencia energética para el aumento de presión de agua limpia. Disponible con 2-4 bombas con control de frecuenc...
Bombas en línea multietapa
Bomba centrífuga multietapa vertical con puertos de aspiración y descarga al mismo nivel.
Bombas en línea monoetapa
Las bombas Grundfos TP, TPE son bombas en línea de rotor seco. Las bombas TP / TPD son de velocidad fija y las bombas TPE / TPED / TPE2 / TPE2 D / ...
Acoplamiento cerrado de aspiración final monoetapa
Bombas con acoplamiento cerrado de aspiración final conforme a EN 733
Bombas de acoplamiento cerrado conforme a ISO 2858
Acoplamiento largo de aspiración final monoetapa
Bombas con acoplamiento largo de aspiración final conforme a EN 733
Acoplamiento cerrado de aspiración final multietapa
Las bombas normalizadas horizontales CM y CME se caracterizan por su fiabilidad, bajo nivel de ruido y dimensiones compactas. El diseño modular de ...
Bombas sumergibles para aguas subterráneas
Las SP de Grundfos son bombas de perforación sumergibles diseñadas para bombear agua subterránea. Las SP de Grundfos son bombas realizadas enterame...
Motores sumergibles
Motor Protection for motor and pumps.