Agua caliente instantánea

Obtén bombas de recirculación de agua caliente y suministra agua caliente instantánea a cada consumo, en cualquier momento y en cualquier lugar de tu hogar.

Experimenta el agua caliente instantánea con nuestras bombas de recirculación de agua caliente

No es necesario esperar a que salga agua caliente. Con nuestras bombas de recirculación de agua caliente, puedes experimentar un mundo de agua caliente instantánea y comodidad desde cualquier consumo, en cualquier lugar de tu hogar, siempre que lo necesites, sin desperdiciar una sola gota de agua.

¿Por qué elegir una bomba de recirculación de agua caliente Grundfos?

Ahorra hasta 38.000 l

de agua al año  

 

Hasta un 88% de reducción

en tu factura de energía si sustituyes una bomba antigua

 

No más de 20 segundos

tiempo de espera al abrir el grifo

 

¿Qué puede hacer por ti la bomba de recirculación de agua caliente adecuada?

Imagina una casa en la que el agua caliente instantánea te da la bienvenida en cada grifo y regadera. Nuestras bombas de recirculación de agua caliente sanitaria hacen de esto una realidad. Los beneficios se pueden lograr con nuestras bombas de alta calidad con funcionalidad de control avanzada.

Ahorra agua cada día

Manteniendo un caudal constante de agua caliente por tus tuberías, para que no tengas que esperar a que salga agua caliente al abrir el grifo. Para un hogar promedio de tres personas, esto puede suponer un ahorro de hasta 38.000 l al año.  

Reducción de las facturas de energía

Obtener facturas de energía más bajas nunca ha sido tan fácil. Al llevar nuestras soluciones de bombeo fiables y eficientes a tu hogar, puedes lograr un fantástico ahorro en tu factura de energía de hasta el 88%, al tiempo que garantizas un confort constante del agua.

Aumento del nivel de confort

En un hogar medio, el agua caliente tarda aproximadamente 20 segundos en alcanzar el grifo después de abrirlo. Elimina cualquier tiempo de espera y disfruta de un mayor nivel de confort con agua caliente instantánea en la ducha, el baño y la cocina.

Elija la bomba de recirculación de agua caliente adecuada

Proporciona algunas condiciones sobre tu hogar y situación de vida, y te recomendaremos soluciones de bombeo que se adapten a tus necesidades. También puedes optar por encontrar un instalador profesional para obtener ayuda con la selección, compra e instalación.

Grundfos COMFORT AUTOADAPT

¿Deseas saber más acerca de la bomba de recirculación de agua caliente perfecta para tu hogar? Echa un vistazo a nuestra solución COMFORT AUTOADAPT. Gracias a su tecnología inteligente, se adapta a sus hábitos, para que pueda conseguir el máximo confort y un importante ahorro energético. Una solución inteligente para el propietario inteligente.

Se adapta a los hábitos domésticos de agua caliente

COMFORT AUTOADAPT incorpora un calendario digital que ajusta automáticamente su velocidad y temperatura para adaptarla a los hábitos de consumo de los hogares.

Limpieza inteligente del sistema

Con su característica inteligente de desinfección, COMFORT AUTOADAPT mantiene el sistema limpio y saludable mediante la desinfección regular.

Reducción de los niveles de ruido

Con COMFORT AUTOADAPT, los niveles de ruido se reducen en gran medida, para que pueda disfrutar del máximo confort.

Construido para durar

Fabricada con materiales resistentes y no corrosivos, COMFORT AUTOADAPT ha sido diseñada pensando en la durabilidad.

Dimensiones

Longitud: 14,25 cm, altura: 8 cm, anchura: 8,4 cm y Peso: 1,1 kg

Nota: las dimensiones son indicativas para el tipo de bomba - pero pueden variar en diferentes modelos

Nuestras bombas de recirculación de agua caliente más populares

"Ya no espero agua caliente, es instantánea. No solo no espero más, sino que también estoy ahorrando dinero en mi factura de energía y conservando miles de galones de agua al año "

Christine Appleby, empleada de Grundfos y propietaria de una vivienda en Guelph, ON (Canadá)