Captación de agua de lluvia

Descubre cómo un sistema de captación de agua de lluvia puede reducir el consumo de agua, ahorrar en tu factura de agua y fomentar un entorno más sostenible. 

Aprovecha el poder de un sistema doméstico de captación de agua de lluvia 

Lavadoras, cisternas de inodoros y riego de jardines. Tu hogar consume mucha agua limpia, pero un sistema de captación de agua de lluvia te permite sustituir parte de esa agua por la que recoges de la lluvia. Solo necesitas una solución que sea capaz de aumentar la presión y transportar el agua a tu hogar de manera eficiente. Nuestras soluciones de captación de agua de lluvia pueden ayudarte a reducir el consumo de agua, ahorrar en tu factura de agua y fomentar un entorno más sostenible.

¿Por qué elegir un sistema de captación de agua de lluvia de Grundfos? 

48.000 l 

de agua ahorrados al año en un hogar promedio 

35 %

de agua de la vivienda sustituida por agua de lluvia

40-50 %

de ahorro en la factura de agua de un propietario promedio

¿Qué ventajas puede ofrecerte un sistema de captación de agua de lluvia adecuado?

Los sistemas de captación de agua de lluvia ruidosos e ineficientes suelen ser un problema para muchos propietarios. Sin embargo, con nuestras bombas de captación de agua de lluvia “todo en uno”, podrás disfrutar de la comodidad de un caudal de agua de lluvia silencioso, fiable y continuo en tu hogar. 

Ahorra agua

Aprovecha los recursos hídricos disponibles en tu hogar y disminuye tu dependencia del suministro de agua principal. Con un sistema de captación de agua de lluvia, puedes ahorrar hasta un 35 % de tu consumo de agua actual, lo que podría reducir tu factura de agua en un 50 %.

La elección sostenible

Deja de malgastar valiosa agua potable en casa y empieza a recoger, almacenar y reutilizar hasta 48.000 l de agua de lluvia para llenar la cisterna, regar el jardín o lavar la ropa.

Concebido para el confort

SCALA1 es una bomba de captación de agua de lluvia que se instala con facilidad y empieza a funcionar sin necesidad de más ajustes, ya esté en la superficie o subterránea.

Elige el sistema de captación de agua de lluvia adecuado para tu hogar

Encontrar el sistema de captación de agua de lluvia que se ajuste a tu hogar y a tu estilo de vida puede ser complicado. Además, debes tener en cuenta las directrices y reglamentos locales en vigor en tu zona. Te recomendamos ponerte en contacto con tu instalador local para que te ayude a encontrar la solución de captación de agua de lluvia más adecuada para ti. 

Nota: Las empresas instaladoras profesionales se buscan de manera aleatoria y se muestran en función de la ubicación geográfica; no están aprobadas ni certificadas por Grundfos.

Grundfos SCALA1

Descubre uno de nuestros sistemas de aumento de presión domésticos más solicitados, empleados en sistemas de captación de agua de lluvia. La bomba de aumento de presión de agua de lluvia SCALA1 es compacta y eficiente. Puede impulsar y transportar el agua a tu hogar desde un depósito de agua de lluvia ubicado en la superficie o bajo tierra; o, si la reserva de agua es insuficiente, desde la red de suministro de agua.

Suministra toda el agua que necesites

Con una capacidad de 7 m³/h, SCALA1 suministra toda el agua de lluvia que necesitas para regar tu jardín, llenar la cisterna y mucho más.

Consigue el agua necesaria 

No te conformes con una presión de agua insuficiente. SCALA1 ofrece una presión de hasta 5,5  bar, lo que garantiza un caudal constante de agua de lluvia a través de tus tuberías.

Disfruta de un funcionamiento ininterrumpido

¿Cansado de interrupciones en los momentos más inesperados? SCALA1 es una bomba autoaspirante capaz de elevar agua desde 8 m de profundidad.  Dispone de varias funciones de seguridad, como la protección contra marcha en seco, que protege la bomba si el tanque de agua o el pozo se quedan sin agua. La bomba es capaz de gestionar las burbujas de aire en el sistema. 

Dimensiones

Longitud: 46,6 cm, altura: 31,6 cm, anchura: 20,2 cm, y peso: 11-14 kg, según el modelo.

Nota: Las dimensiones son orientativas para el tipo de bomba y pueden diferir entre modelos.

Nuestras bombas de recogida de aguas pluviales más populares