Todo propietario quiere un hogar cómodo, pero el reto está en saber cómo conseguirlo. La buena noticia es que es más sencillo de lo que crees y, de paso, consigues reducir tu consumo de agua y energía. Con nuestras soluciones de confort para el hogar, disfrutarás de sistemas de agua y calefacción domésticos que transformarán tu espacio en el hogar cómodo y sostenible que te mereces.
Es tu casa, así que ponte cómodo
¿Qué es realmente el confort en el hogar? Es entrar en un lugar cálido y acogedor donde te sientas física y emocionalmente a gusto. Son las cosas sencillas que acompañan a las soluciones de confort para el hogar, como mantener una temperatura interior constante en toda la casa, tener agua caliente al instante o disfrutar de una mayor presión de agua cada vez que te duchas.
No más pérdidas de tiempo ni agua por el desagüe
¿Sabías que un propietario promedio espera hasta 20 segundos a que salga agua caliente de los grifos o duchas? Eso equivale a muchos minutos al día.
Ahora puedes eliminar esos minutos por completo con una bomba de recirculación de agua caliente inteligente. Al ajustarse de forma inteligente a tus hábitos de consumo de agua diario, disfrutarás de un caudal constante de agua caliente en tus tuberías justo cuando la necesites. De esta forma, cada momento se vuelve cálido y acogedor, sin malgastar ni una gota de agua ni un kilovatio de energía.
Aumenta tu presión del agua
Una presión baja puede reducir la comodidad del agua en tu hogar. Con una solución de bombeo inteligente de aumento de presión, podrás disfrutar de una comodidad del agua superior, constante y más potente en tu hogar.
Garantiza que el agua no gotee de la alcachofa de la ducha o los grifos. Disfruta de un caudal de agua potente y constante en toda la vivienda, hasta con ocho grifos abiertos a la vez. Es incluso más silencioso que la mayoría de las lavadoras. Ni siquiera notarás que funciona en segundo plano.
Consigue la calefacción ideal para un hogar cómodo
¿Cuál es el secreto para disfrutar de un hogar más acogedor? La clave está en optimizar tus sistemas de calefacción y alcanzar el máximo confort térmico. Ahí es donde entran en juego las soluciones de bombeo fiables e inteligentes.
Gracias a su equilibrado hidráulico inteligente y a sus controles de temperatura personalizables, las soluciones de bombeo inteligentes garantizan que tus radiadores, tu calefacción por suelo radiante, o ambos, suministren el calor ideal en cada rincón de tu vivienda. Hacen todo eso y reducen tu consumo energético hasta un 55 % en comparación con las bombas de velocidad fija antiguas.
"La bomba Grundfos es muy silenciosa en comparación con mi antigua bomba. Está instalada en mi tejado, pero apenas se oye".
Haris, propietario (Malasia)
Explora los productos más populares para aumentar el confort
Más formas de optimizar tu vivienda con nuestras soluciones de agua y calefacción
La mayoría de los propietarios no saben lo fácil que es conseguir el hogar ideal. Con nuestra ayuda, puedes mejorar tus sistemas de agua y calefacción sin problemas. Echa un vistazo a continuación a todas las posibilidades para mejorar tu hogar.