Cómo ahorrar agua en casa de la forma correcta

Hay muchas formas de ahorrar agua en casa. No son tan difíciles como crees, y no es necesario hacer grandes cambios en tu estilo de vida. Puedes ahorrar agua haciendo pequeños cambios cotidianos, como cerrar los grifos cuando no los necesites o mejorar el sistema de agua de tu vivienda con soluciones de bombeo. Esto puede marcar la diferencia en la factura de agua de tu vivienda, así como en el medio ambiente.

Ahorra ahora con el agua caliente instantánea

Esperar a que salga el agua caliente desperdicia agua. Un propietario promedio espera hasta 37 horas al año para obtener agua caliente de grifos y duchas, lo que contribuye a desperdiciar 16.000 l de agua, equivalente a 66 bañeras grandes.

Al cambiar a bombas de recirculación de agua caliente, puedes ahorrar agua en casa. Ya no habrá más esperas y se tirará mucha menos agua por el desagüe. 

Estas bombas se adaptan de forma inteligente a tus hábitos de consumo de agua, manteniendo un caudal constante de agua caliente en tus tuberías, lista para cuando más la necesites. Ahorra agua, ahorra dinero y disfruta al mismo tiempo del máximo confort del agua en casa.  

Usar la lluvia para ahorrar agua

Todo el mundo sabe que los sistemas de captación de agua de lluvia permiten ahorrar agua en el hogar. Pueden recoger hasta 50.000 l de agua al año sin depender de la red de suministro, así como disminuir el consumo de agua en el hogar hasta en un 65 %. 

Para aprovechar al máximo la lluvia, merece la pena considerar soluciones de bombeo con aumento de presión. Estas garantizan la presión suficiente para transportar el agua del depósito al inodoro, la lavadora o los aspersores del jardín, sin interrupciones ni fluctuaciones innecesarias. 

Explora nuestros productos más populares para ahorrar agua en casa